Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DNMG150404CQ-PV90
Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl / Edelstahl | Breaker Use | Mittleres Schleifen | Rake angle | Negativ |
Selfishly | Freihändig | Nose R | 0.4 | rε | 0.4 |
Material | PV90 |
Sie befinden sich auf der Seite für Platte für Dreharbeiten Raute 55°, negativ, mit Loch, DNMG15○○CQ „für die Schlichten bis mittlere Schnittgeschwindigkeiten / Ausziehbanner“, die Teilenummer ist DNMG150404CQ-PV90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DNMG150404CQ-PV90.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften