Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 0.8 | 0.8 | CA4505 | ||
9.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA510 | ||
9.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
9.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
9.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA5525 | ||
9.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 1.2 | 1.2 | CA4505 | ||
9.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
9.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
9.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA5515 | ||
9.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA5525 | ||
9.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.6 | 1.6 | CA525 | ||
9.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.6 | 1.6 | CA530 | ||
10.83 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 0.8 | 0.8 | CA4515 | ||
12.05 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
12.05 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
12.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA5525 | ||
12.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
12.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
12.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA5525 | ||
12.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.6 | 1.6 | CA515 | ||
12.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.6 | 1.6 | CA5525 |
Loading...
Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Schwerzerspanung | Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften