• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

60° Dreieck Negativ mit Loch TNMG1604○○-C „mittel bis grob“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNMG160404L-C-TN60
TNMG160404R-C-PV7025
TNMG160404R-C-TN60
TNMG160408L-C-TN60
TNMG160408R-C-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Selfishly Nose R Material

6.75 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenLinke Hand0.40.4TN60

5.93 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.40.4PV7025

6.91 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.40.4TN60

6.75 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenLinke Hand0.80.8TN60

6.75 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 6
Breaker Use Schwerzerspanung Rake angle Negativ

Technischer Support