Teilenummer
|
---|
VNMG160404MS-CA6515 |
VNMG160404MS-PR1125 |
VNMG160404MS-SW05 |
VNMG160408MS-CA6515 |
VNMG160408MS-CA6525 |
VNMG160408MS-PR1125 |
VNMG160408MS-SW05 |
VNMG160412MS-CA6525 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
9.21 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | PR1125 | ||
9.63 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | SW05 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
9.21 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | PR1125 | ||
9.63 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | SW05 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | 1.2 | CA6525 |
Loading...
Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres bis tiefes Schleifen | Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften