Platte für Dreharbeiten Raute 80°, Positiv, mit Loch, CCGT○○R / L „für die Schlichten bis mittlere Schnittgeschwindigkeiten“, Aluminium, Nichteisenmetalle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CCGT09T302L-A3-KW10
CCGT09T302R-A3-KW10
CCGT09T304L-A3-KW10
CCGT09T304R-A3-KW10
CCGT09T308L-A3-KW10
CCGT09T308R-A3-KW10
CCGT120402L-A3-KW10
CCGT120402R-A3-KW10
CCGT120404L-A3-KW10
CCGT120404R-A3-KW10
CCGT120408R-A3-KW10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Nose R

14.77 €

10 6 Arbeitstage Linke Hand0.20.2

14.77 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.20.2

14.77 €

10 6 Arbeitstage Linke Hand0.40.4

14.77 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.40.4

14.77 €

10 6 Arbeitstage Linke Hand0.80.8

14.77 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.80.8

16.35 €

10 6 Arbeitstage Linke Hand0.20.2

19.20 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.20.2

19.20 €

10 6 Arbeitstage Linke Hand0.40.4

19.20 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.40.4

18.14 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.80.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
work material Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Pozidriv
Material KW10

Technischer Support