Teilenummer
|
---|
DCGT070201MFP-GQ-PR1025 |
DCGT070201MFP-GQ-PR1225 |
DCGT070202MFP-GQ-PR1225 |
DCGT070204MFP-GQ-PR1225 |
DCGT11T301MFP-GQ-PR1225 |
DCGT11T302MFP-GQ-PR1225 |
DCGT11T304MFP-GQ-PR1225 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | <0.1 | PR1025 | ||
14.43 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | <0.1 | PR1225 | ||
14.43 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | <0.2 | PR1225 | ||
14.43 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | <0.4 | PR1225 | ||
17.30 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | <0.1 | PR1225 | ||
17.30 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | <0.2 | PR1225 | ||
17.30 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | <0.4 | PR1225 |
Loading...
Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres Schleifen | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
Nose R | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften