Außendurchmesser Gewindeschneiden Spitze 22ER / L○○ISO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22ER300ISO-PR1115
22ER300ISO-TC60M
22ER350ISO-PR1115
22ER350ISO-TC60M
22ER400ISO-PR1115
22ER400ISO-TC60M
22ER450ISO-PR1115
22ER450ISO-TC60M
22ER500ISO-PR1115
22ER500ISO-TC60M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pitch (for Threading) Material S Pitch mm

35.50 €

5 6 Arbeitstage 30.41PR11152.13.0

36.90 €

10 6 Arbeitstage 30.41TC60M2.13.0

35.65 €

5 6 Arbeitstage 3.50.48PR11152.13.5

36.90 €

10 6 Arbeitstage 3.50.48TC60M2.13.5

35.65 €

5 6 Arbeitstage 40.55PR11152.84.0

36.90 €

10 6 Arbeitstage 40.55TC60M2.84.0

35.50 €

5 6 Arbeitstage 4.50.62PR11152.84.5

36.90 €

10 6 Arbeitstage 4.50.62TC60M2.84.5

35.50 €

5 6 Arbeitstage 50.70PR11152.85.0

36.90 €

10 6 Arbeitstage 50.70TC60M2.85.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Gewindefräsen Available corners 3
work material Stahl / Edelstahl Rake angle Pozidriv Selfishly Rechte Hand
Nose R Sonstige O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Screw Types (for threading) ISO-Messgerät 60°
φd 4.85 A 12.7 T 4.9
θ 60゜ Applicable Screw M

Technischer Support