Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Pitch (for Threading) | rε | Material | S | Pitch mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.49 € | 5 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 1 | 0.07 | GW15 | 0.8 | 1 | ||
27.90 € | 5 | 7 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 1 | 0.07 | PR1115 | 0.8 | 1 | ||
27.81 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 1 | 0.07 | TC60M | 0.8 | 1 | ||
27.81 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 1.25 | 0.08 | TC60M | 1.1 | 1.25 | ||
25.30 € | 5 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 1.5 | 0.11 | GW15 | 1.1 | 1.5 | ||
27.90 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 1.5 | 0.11 | PR1115 | 1.1 | 1.5 | ||
27.81 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 1.5 | 0.11 | TC60M | 1.1 | 1.5 | ||
27.70 € | 5 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 1.75 | 0.12 | PR1115 | 1.1 | 1.75 | ||
27.81 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 1.75 | 0.12 | TC60M | 1.1 | 1.75 | ||
23.83 € | 5 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 2 | 0.14 | GW15 | 1.5 | 2 | ||
27.90 € | 5 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 2 | 0.14 | PR1115 | 1.5 | 2 | ||
27.81 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 2 | 0.14 | TC60M | 1.5 | 2 | ||
25.49 € | 5 | 9 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 2.5 | 0.16 | GW15 | 1.5 | 2.5 | ||
27.90 € | 5 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 2.5 | 0.16 | PR1115 | 1.5 | 2.5 | ||
27.81 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 2.5 | 0.16 | TC60M | 1.5 | 2.5 | ||
25.30 € | 5 | 9 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 3 | 0.19 | GW15 | 1.6 | 3.0 | ||
27.70 € | 5 | 7 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 3 | 0.19 | PR1115 | 1.6 | 3.0 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Rechte Hand | Nose R | Sonstige |
O.D./ I.D. (For Threading) | Innen-Ø | Screw Types (for threading) | ISO-Messgerät 60° | φd | 4 |
A | 9.525 | T | 3.68 | θ | 60゚ |
Applicable Screw | M |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Pitch (for Threading)
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften