Außendurchmesser Gewindeschneiden Spitze 16 ER / L550○

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16ER5501-TC60M
16ER5502-TC60M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nose R Pitch/inch

27.81 €

10 8 Arbeitstage Sonstige0.128~11/24~10

27.81 €

10 9 Arbeitstage 0.20.214.11/16~9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Gewindefräsen Available corners 3
work material Stahl / Edelstahl Rake angle Pozidriv Selfishly Rechte Hand
O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Screw Types (for threading) Universell einsetzbar 55° Material TC60M
φd 4 A 9.525 S 1.5
T 3.68 θ 55゚ Applicable Screw M/UN , UNF

Technischer Support