Teilenummer
|
---|
22ER400TR-PR1115 |
22ER400TR-TC60M |
22ER500TR-PR1115 |
22ER500TR-TC60M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pitch (for Threading) | Material | Pitch mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.74 € | 5 | 9 Arbeitstage | 4 | PR1115 | 4.0 | ||
47.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 4 | TC60M | 4.0 | ||
52.74 € | 5 | 9 Arbeitstage | 5 | PR1115 | 5.0 | ||
47.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 5 | TC60M | 5.0 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl / Edelstahl | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Rechte Hand |
Nose R | 0.2 | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Screw Types (for threading) | Trapez 30° |
rε | 0.2 | φd | 4.85 | A | 12.7 |
S | 2.5 | T | 4.9 | θ | 30゚ |
Applicable Screw | Tr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pitch (for Threading)
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften