Hersteller-Teilenummer: MG2K-90
Marke: SIGNET
Preis: 39.14 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MG2K-90
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 92 |
---|---|---|---|---|---|
Aperture of Opening(mm) | 0~12 | Mouth Depth(mm) | 12.5 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4545301008660 | Features | Body is made of heat-treated aluminum alloy, combines lightness and strength and has strong anti-corrosion properties. The total length does not change even if position of the moving jaw is changed, which makes it ideal for work in narrow spaces. |
Sie befinden sich auf der Seite für Mikro-Gripzange, MG2K-90, die Teilenummer ist MG2K-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MG2K-90.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften