Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Planspannpratze 91807

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

91807

Teilenummer
91807
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features

73.89 €

8 Arbeitstage Work which was considered inconvenient with standard products can now be done easily as a new clamping mechanism is used in this product. There is no recoil when releasing the clamp as the clamp release is grip-type.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aperture of Opening(mm) 0–10 Opening Depth(mm) 15 Overall Length(mm) 200
Mass(g) 460 Mouth Width(mm) 50 JAN Code 4545301008370

Sie befinden sich auf der Seite für Planspannpratze 91807, die Teilenummer ist 91807.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 91807.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support