Planspannpratze 92807

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

92807

Teilenummer
92807
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features

66.83 €

7 Arbeitstage Work which was considered inconvenient with standard products can now be done easily as a new clamping mechanism is used in this product. There is no recoil when releasing the clamp as the clamp release is grip-type.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aperture of Opening(mm) 0~15 Opening Depth(mm) 36 Overall Length(mm) 195
Mass(g) 475 Mouth Width(mm) 57 JAN Code 4545301008400

Sie befinden sich auf der Seite für Planspannpratze 92807, die Teilenummer ist 92807.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 92807.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support