• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Feststellbügel 145

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

145-12

Teilenummer
145-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features

70.66 €

7 Arbeitstage Clamping fork in U shape allows to hold and also see just the working point of clamped pipe.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aperture of Opening(mm) 0–100 Opening Depth(mm) 70 Overall Length(mm) 300
Mass(g) 740 JAN Code 4545301008202

Sie befinden sich auf der Seite für Feststellbügel 145, die Teilenummer ist 145-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 145-12.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support