• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sechskantschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4H-6
4H-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension (S Measurement) Material Hardness Surface Finish Weight
(g)
Product Size
(mm)

15.19 €

5 Arbeitstage 6Chrome Molybdenum SteelHRC40~46°Parkerizing80130×55×30

15.26 €

5 Arbeitstage 8Chrome Molybdenum SteelHRC40~46°Parkerizing90130×55×30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Hex for Hexagon socket head bolt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support