Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schlanke Klapp-Kugelkopf-Inbusschlüssel, SR-6BHM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR-6BHM

Teilenummer
SR-6BHM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Content Weight
(g)
Product Size
(mm)

5.23 €

4 Arbeitstage Hexagon Ballpoint 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm85145×40×30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Messerform Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 2.5
Single Product/Set Classification Einzelstück Material: Body Aluminum Material: Shaft CR-V

Sie befinden sich auf der Seite für Schlanke Klapp-Kugelkopf-Inbusschlüssel, SR-6BHM, die Teilenummer ist SR-6BHM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR-6BHM.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support