• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schlanke Klapp-Torx-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR-6TX

Teilenummer
SR-6TX
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Content Weight
(g)
Product Size
(mm)

9.38 €

3 Arbeitstage For Torx Screw T10/T15/T20/T25/T27/T3090145×40×30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Knife-shaped Tip standards T30 / T25 / T10 / T15 / T20 / T27 Tip shape / tamper-proof T Type Tamper-Proof Type
Single Product/Set Classification Single Item Material: Body Aluminum Material: Shaft CR-V

Sie befinden sich auf der Seite für Schlanke Klapp-Torx-Schraubendreher, die Teilenummer ist SR-6TX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR-6TX.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support