Werkzeugwagen, T28-1XUT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T28-1XUT

Teilenummer
T28-1XUT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

422.06 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Stahl-Werkzeugkasten Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 720×410×853
Case color Rot Mass(g) 27000 Specifications To be assembled by the customer
Drawer size(mm) W570×D275×H65 JAN Code 4712818982763 Features Includes magnetic tool holder.
Supplement Display dimensions are values excluding the pipe handle and side tray.

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugwagen, T28-1XUT, die Teilenummer ist T28-1XUT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T28-1XUT.

Technischer Support