„Farb-Bit“ (stufig, magnetisch) 【5 Stk. pro Packung】

„Farb-Bit“ (stufig, magnetisch)
  • Mengenrabatt
Double-head type. Both ends are unpainted and cutting edge accuracy is outstanding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACMD5-2065
ACMD5-2100
ACMD5-2150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

10.07 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 654962485392352385-834165/pack

12.83 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1004962485392376385-836788/pack

14.68 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1504962485392383385-8375120/pack

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kreuzschlitz (+) shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Einzelstück
Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Presence of magnet at the blade tip Verfügbar Whether there is a double-end function N/A
Blade Tip +2 Quantity/Pack(pc.) 5 Specifications, blade tip With Magnet

Technischer Support