Kraft-Seitenschneider, H-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FC-206

Teilenummer
FC-206
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)

21.10 €

3 Arbeitstage 165

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nippers Plier Type Longnose pliers Nipper Type Nippers
Overall Length(mm) 163 With or without Spring NA With/without tip claw replacement function NA
A(mm) 163 B(mm) 22 C(mm) 51
D(mm) 11 E(º) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Kraft-Seitenschneider, H-Serie, die Teilenummer ist FC-206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FC-206.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support