Hersteller-Teilenummer: PL-766
Marke: KEIBA
Preis: 35.11 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PL-766
Product Category | Kneifzangen | Nipper Type | Kneifzangen | Overall Length(mm) | 158 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | Single Product/Set Classification | Single Item | ABS Resin Cutting Capacity(φ/mm) | 5 |
Main Body Width(mm) | 51 | Main Body Thickness(mm) | 11 | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 140 | JAN Code | 4962537273806 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften