Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ET-566B
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 156 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.8 |
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.3 | Main Body Width(mm) | 46 | Main Body Thickness(mm) | 11 |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 150 | JAN Code | 4962537105305 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kraft-Kombizange (Ausführung mit gebogenem Griff), die Teilenummer ist ET-566B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ET-566B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften