Pro Hobby, Spitzzange, HL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HL-D04
HL-D14
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)

24.14 €

3 Arbeitstage 55

22.55 €

3 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 124
With or without Spring Available With/without tip claw replacement function NA A(mm) 124
B(mm) 28.5 C(mm) 50 D(mm) 6

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support