Pro Hobby Spitzzange, feine Spitze, HE-D05

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HE-D05

Teilenummer
HE-D05
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)

17.01 €

3 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 147
With or without Spring Available With/without tip claw replacement function NA A(mm) 147
B(mm) 52.5 C(mm) 50 D(mm) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Pro Hobby Spitzzange, feine Spitze, HE-D05, die Teilenummer ist HE-D05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HE-D05.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support