• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pro Hobby Spitzzange, feine Spitze / gebogene Ausführung, HEC-D15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HEC-D15

Teilenummer
HEC-D15
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)

20.64 €

3 Arbeitstage 75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 148
With or without Spring NA With/without tip claw replacement function NA A(mm) 148
B(mm) 50.5 C(mm) 50 D(mm) 6
E(º) 35

Sie befinden sich auf der Seite für Pro Hobby Spitzzange, feine Spitze / gebogene Ausführung, HEC-D15, die Teilenummer ist HEC-D15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HEC-D15.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support