Pro Hobby Flache Kabelzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HF-D04

Teilenummer
HF-D04
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)

22.55 €

3 Arbeitstage 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 124
With or without Spring Available With/without tip claw replacement function NA A(mm) 124
B(mm) 28.5 C(mm) 50 D(mm) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Pro Hobby Flache Kabelzange, die Teilenummer ist HF-D04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HF-D04.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support