• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mikro-Seitenschneider

Mikro-Seitenschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MN-A04
MN-A05
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
A
(mm)
Weight
(g)

17.94 €

3 Arbeitstage 11311360

17.86 €

3 Arbeitstage 12812870

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nippers Plier Type Longnose pliers B(mm) 14
C(mm) 50 D(mm) 6.5 E(º) 23

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support