• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rundzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HR-D04

Teilenummer
HR-D04
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)

23.12 €

3 Arbeitstage 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 124
With or without Spring Available With/without tip claw replacement function NA A(mm) 124
B(mm) 28.5 C(mm) 50 D(mm) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Rundzange, die Teilenummer ist HR-D04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HR-D04.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support