• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Folding Container, Capacity (L) 34.5–51.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4-5315-21
4-5315-22
4-5315-23
4-5315-31
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Effective inside dimensions
(mm)
Height When Folded
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Material Caster Amount Of Content

112.22 €

5 Arbeitstage 34.5530366221492×334×20186Folding Container P31BP31B4983049453180PP (Polypropylene)-1 pc.

127.17 €

5 Arbeitstage 42.9530366272492×334×25266Folding Container P41BP41B4983049454125PP (Polypropylene)-1 pc.

70.83 €

5 Arbeitstage 51.5530366325492×334×30586Folding Container P51BBP51BB4983049485150PP (Polypropylene)-1 pc.

117.13 €

5 Arbeitstage -562368143--Container Dolly SunCarry KSancarry K (dolly for containers)4983049597525PP (Polypropylene)ø75 mm Rubber Type (4 Swivel Wheels, without Stoppers)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Folding container

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support