Langes Hand-Räumwerkzeug LHR (SKH51)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LHR1/2-160-240
LHR3/8-150-220
LHR9.5-150-220
LHR10.5-150-220
LHR11-150-220
LHR11.5-160-240
LHR12.5-160-240
LHR13-160-240
LHR13.5-160-240
LHR13.5-180-280
LHR14-160-240
LHR14.5-160-240
LHR15-160-240
LHR15-180-280
LHR15.5-180-280
LHR16-180-280
LHR16.5-180-280
LHR17-180-280
LHR18-180-280
LHR19-180-280
LHR20-200-300
LHR21-200-300
LHR22-200-300
LHR23-200-300
LHR24-200-300
LHR25-200-300
LHR26-200-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External diameter φD
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
Number of flutes Grip length
(mm)

152.60 €

1 6 Arbeitstage 1/216024062816

136.46 €

1 6 Arbeitstage 3/815022050613

136.46 €

1 6 Arbeitstage 9.515022050613

136.46 €

1 6 Arbeitstage 10.515022050614

136.46 €

1 6 Arbeitstage 1115022050615

140.50 €

1 6 Arbeitstage 11.516024054615

140.50 €

1 6 Arbeitstage 12.516024058616

152.60 €

1 6 Arbeitstage 1316024062816

157.78 €

1 6 Arbeitstage 13.516024062817

186.01 €

1 6 Arbeitstage 13.518028062817

157.78 €

1 6 Arbeitstage 1416024062817

161.24 €

1 6 Arbeitstage 14.516024062818

161.24 €

1 6 Arbeitstage 1516024065818

186.01 €

1 6 Arbeitstage 1518028066818

186.01 €

1 6 Arbeitstage 15.518028070819

186.01 €

1 6 Arbeitstage 1618028070819

189.47 €

1 6 Arbeitstage 16.518028070820

189.47 €

1 6 Arbeitstage 1718028070820

210.78 €

1 6 Arbeitstage 1818028075821

248.80 €

1 6 Arbeitstage 1918028085821

248.80 €

1 6 Arbeitstage 2020030085822

299.50 €

1 6 Arbeitstage 2120030085824

299.50 €

1 6 Arbeitstage 2220030085824

338.67 €

1 6 Arbeitstage 2320030085825

338.67 €

1 6 Arbeitstage 2420030085825

364.59 €

1 6 Arbeitstage 2520030085825

364.59 €

1 6 Arbeitstage 26200300851025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Straight shank Coating Y/N N/A Groove Shape Gerade
Base Blade Y/N N/A

Technischer Support