Pro Hobby Spitzzange ohne Nuten, HLC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HLC-D14

Teilenummer
HLC-D14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 126
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Main Body Width(mm) 50
Main Body Thickness(mm) 14 Main body: option Main Body Weight(g) 75
JAN Code 4962537343912

Sie befinden sich auf der Seite für Pro Hobby Spitzzange ohne Nuten, HLC, die Teilenummer ist HLC-D14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HLC-D14.

Technischer Support