• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Werkzeugsatz, S-221 (für mechatronische Arbeiten)

Werkzeugsatz, S-221 (für mechatronische Arbeiten)
For the repair and maintenance of mechatronic devices for FA, robotics, vending machines, transportation systems, shop automation, food processing machines, cookers, packaging machines, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-221
S-221-230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Corresponds To V

381.87 €

1 5 Arbeitstage 100 V compatible

381.87 €

1 7 Arbeitstage Compatible with 230 V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Hinterseite aus Textil Set Content(Point) 49
Mass(g) 4500 Set Content Tool Bag: B-712/Replacement Stubby Screwdriver: D-59 (No.2,-6.0)/Phillips Screwdriver: D-540-100 (No.0), D-550-100 (No.1)/Slotted Screwdriver: D-640-100 (-4.0)/Iron Holder: H-11/Instant Heating Soldering Iron: H-600/Lead-free Solder: HS-363/Solder Wick: HS-380-2.5/File (Round): K-170/File (Flat): K-172/Taper Nipper: N-4-150/Heavy Snip: N-838/Longnose Pliers: P-15-150/Spring Hook: P-64/Tweezers: P-87/Chain Pliers: P-220/Water Pump Pliers: P-245/Hexalobular Wrench Set: W-81/Hex Wrench: W-96 (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm)/Monkey Wrench: W-230-200/Socket Wrench Set: W-510/Wrench: W-521 (5.5 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 22 x 24)/Blow: Z-267/Steel Ruler: Z-341/Screw Pliers/Cutter Knife (Large)/Steel Ruler 150 mm/Throughput Screwdriver: -6.0, No.2, No.3/Screw Case (Large)/Pouch/Work Gloves/Plastic Hammer/Lock Pliers

Technischer Support