• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwingkugel, SWB-Ausführung, Ausführung mit langem Schaft/Kombinations-Ausführung

Schwingkugel, SWB-Ausführung, Ausführung mit langem Schaft/Kombinations-Ausführung

[Specifications]
· Mounting Method: Type with Handle
· Type: Combination Shank
[Applications] Curved-surface Machining

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWBE4050C508
SWBE5060C508
SWBL4050C508
SWBL5060C508
SWBMS5060C508
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimension R
(mm)
Dimensions θn° Dimension φD1
(mm)
Dimensions ℓ2 Number of tips for use (main blade) Number of tips for use (sub-blade) Number of tips for use (outer circumference blade) Supported tips (main cutting edge) Supported tips (auxiliary cutting edge) Supported tips (peripheral cutting edge)

635.75 €

4 Arbeitstage 40350170502036.9270112SWB240HMN/SWB240MMW (for Overlay Welding)SWB240HSN/SWB240MSW (for Overlay Welding)SPGA090304/SPMA090304

676.40 €

4 Arbeitstage 50350-6025-46.8270112SWB250HMN-N (Low Resistance Type)/SWB250MMW (for Overlay Welding)-IM-SP43GS

619.31 €

4 Arbeitstage 40300170502036.9220112SWB240HMN/SWB240MMW (for Overlay Welding)SWB240HSN/SWB240MSW (for Overlay Welding)SPGA090304/SPMA090304

659.97 €

4 Arbeitstage 50300-6025-46.8220112SWB250HMN-N (Low Resistance Type)/SWB250MMW (for Overlay Welding)-IM-SP43GS

481.88 €

6 Arbeitstage 50220-6025-46.8140112SWB250HMN-N (Low Resistance Type)/SWB250MMW (for Overlay Welding)SWB250HSN-N (Low Resistance Type)/SWB250MSW (for Overlay Welding)IM-SP43GS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Side / Groove Mounting Method With handle Shank diameter (d)(mm) 50.8
Dimensions ℓs(mm) 80 Type Combination Shank Machining Application Details Curved-surface machining
Details Type Fig.10

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support