Seitenzerkleinerer (Fräser in Schaftausführung) und SIC-Ausführung – lange Ausführung

Seitenzerkleinerer (Fräser in Schaftausführung) und SIC-Ausführung – lange Ausführung
[Specifications]
· Mounting Method: Type with Handle
· Work materials: General steel, tempered steel, high hardness steel, stainless steel, cast iron, titanium, copper
[Applications] Flat Surfaces / Side Surfaces / Grooves

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SICL1610S16-2N
SICL2010S20-2N
SICL2010S20-3N
SICL3016S25-3N
SICL3216S32-2N
SICL3216S32-3N
SICL4016S32-4N
SICL5016S42-5N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Supported tips Number of tips for use

311.94 €

1 8 Arbeitstage 16150162510ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○2

347.42 €

1 8 Arbeitstage 20180204010ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○2

383.93 €

1 8 Arbeitstage 20180204010ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○3

393.05 €

1 8 Arbeitstage 30250256515ZPMT1604○○R○3

360.61 €

1 8 Arbeitstage 32250326515ZPMT1604○○R○2

398.13 €

1 8 Arbeitstage 32250326515ZPMT1604○○R○3

457.96 €

1 8 Arbeitstage 40250326515ZPMT1604○○R○4

510.69 €

1 8 Arbeitstage 50250426515ZPMT1604○○R○5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer Mounting Method Mit Griff
Type Long Type

Technischer Support