Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Super-Einschnitt-Schaftfräser DZ-SOCS4-Ausführung (gleichmäßige Messerlänge) (mit abgerundeten Ecken) (schlanker Schaft)

Super-Einschnitt-Schaftfräser DZ-SOCS4-Ausführung (gleichmäßige Messerlänge) (mit abgerundeten Ecken) (schlanker Schaft)

[Specifications]
· Type: Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim Shank
· Features: High-efficiency machining is possible. Unique cutting edge shape used
[Applications] Shoulder Milling / Grooving

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DZ-SOCS4100S8-03
DZ-SOCS4100S8-05
DZ-SOCS4100S8-10
DZ-SOCS4120S10-05
DZ-SOCS4120S10-10
DZ-SOCS4120S10-20
DZ-SOCS4140S12-05
DZ-SOCS4140S12-10
DZ-SOCS4140S12-20
DZ-SOCS4160S14-05
DZ-SOCS4160S14-10
DZ-SOCS4160S14-20
DZ-SOCS4180S16-05
DZ-SOCS4180S16-10
DZ-SOCS4180S16-20
DZ-SOCS4200S18-10
DZ-SOCS4200S18-20
DZ-SOCS4200S18-30
DZ-SOCS4220S20-10
DZ-SOCS4220S20-20
DZ-SOCS4220S20-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Features Specifications Machining Application Details Detailed torsion angle

111.56 €

5 Arbeitstage 100.322808High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

111.56 €

5 Arbeitstage 100.522808High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

111.56 €

5 Arbeitstage 10122808High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

151.37 €

5 Arbeitstage 120.52610010High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

151.37 €

5 Arbeitstage 1212610010High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

151.37 €

5 Arbeitstage 1222610010High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

222.01 €

5 Arbeitstage 140.52611012High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

222.01 €

5 Arbeitstage 1412611012High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

222.01 €

5 Arbeitstage 1422611012High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

280.69 €

5 Arbeitstage 160.53211014High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

280.69 €

5 Arbeitstage 1613211014High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

280.69 €

5 Arbeitstage 1623211014High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

521.69 €

5 Arbeitstage 180.53212516High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

521.69 €

5 Arbeitstage 1813212516High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

521.69 €

5 Arbeitstage 1823212516High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

569.06 €

5 Arbeitstage 2013812518High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

569.06 €

5 Arbeitstage 2023812518High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

569.06 €

5 Arbeitstage 2033812518High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

741.36 €

5 Arbeitstage 2214013020High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

741.36 €

5 Arbeitstage 2224013020High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

741.36 €

5 Arbeitstage 2234013020High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application).Regular Blade Length, with Rounded Corner, Slim ShankShoulder Milling, Grooving45°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Seite / Nut Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Tolerance(φDc) 0/-0.02

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support