• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verpackungsband "PE Damplon" Nr. 335PE (durchsichtig)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

335PE-CL

Teilenummer
335PE-CL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Specifications Stretch Base Materials Amount Of Content

7.33 €

3 Arbeitstage PE air buffer material packaging tape which uses polyethylene (PE) film as its base material. Can be used to aim for improved efficiency in unsealing and sorting work as it is made of a material which is hard to rip and easy to peel. It can also be used for wiring as it moderately stretches and has self-back surface adhesive property.Product Compliant With Ministry of Health, Labour and Welfare Notification No. 370 (Japanese Standards for Foods and Additives, Etc.)300N/25mmPolyethylene1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.075 Adhesiveness (SUS Plate): 13.00 N/25 mm (PE Plate): 5.00 N/25 mm
Tensile Strength 35.0N/25mm Holding Force 0.1 mm/30 min Rewinding Force 3.50N/25mm
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Verpackungsband "PE Damplon" Nr. 335PE (durchsichtig), die Teilenummer ist 335PE-CL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 335PE-CL.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support