Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sekisui Cello-Tape Better【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C50W02

Teilenummer
C50W02
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Features Application Specifications Amount Of Content

22.59 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Developed products in various colors. Enables to perform shipping identification and work completion display simultaneously with the sealing operation.Distinguishes packages. Confirms work. For light packing.Light packaging.1 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 15
Length(m) 35 Color Details White Amount Of Content 1 Box (10 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Sekisui Cello-Tape Better, die Teilenummer ist C50W02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C50W02.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support