• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

IRIS Polycarbonate Square Scoop

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J-118774

Teilenummer
J-118774
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material / Bar Material / Cutting Tip Material/- Pattern Features 1 Amount Of Content

13.25 €

4 Arbeitstage 558Polyvinyl chloride coated steel pipePolycarbonate (PC)Polypropylene (PP)Optimum head size that can be used for many U-shaped grooves.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Shovel Blade tip type (only shovels) Shovel Type Overall length (mm) 1000~1099
Blade tip material Polycarbonate Handle material Polypropylene Length(mm) 1005
Blade tip width(mm) 175 Trusco Code 494-2213 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für IRIS Polycarbonate Square Scoop, die Teilenummer ist J-118774.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J-118774.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support