IRIS Polycarbonate Snow Pusher Wide

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J-994212

Teilenummer
J-994212
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material/main unit Features 1 Amount Of Content

61.88 €

6 Arbeitstage 2760Polycarbonate (PC)Wide type allows effective operation.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Shovel Blade tip type (only shovels) Shovel Type Overall length (mm) 1200~
Blade tip material Polycarbonate Handle material Steel Frontage(mm) 900
Height(mm) 1250 Depth(mm) 135 Trusco Code 467-9024
Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für IRIS Polycarbonate Snow Pusher Wide, die Teilenummer ist J-994212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J-994212.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support