• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kurzes leistungsstarkes Hartmetall-Räumwerkzeug (0,1-mm-Jump) CPRS

Kurzes leistungsstarkes Hartmetall-Räumwerkzeug (0,1-mm-Jump) CPRS
  • Mengenrabatt

A solid type. The roughing tip ensures uniform removal and stable specification dimensions. Torsional angle 35°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPRS030
CPRS031
CPRS032
CPRS033
CPRS034
CPRS035
CPRS036
CPRS037
CPRS038
CPRS039
CPRS040
CPRS041
CPRS042
CPRS043
CPRS044
CPRS045
CPRS046
CPRS047
CPRS048
CPRS049
CPRS050
CPRS051
CPRS052
CPRS053
CPRS054
CPRS055
CPRS056
CPRS057
CPRS058
CPRS059
CPRS060
CPRS061
CPRS062
CPRS063
CPRS064
CPRS065
CPRS066
CPRS067
CPRS068
CPRS069
CPRS070
CPRS071
CPRS072
CPRS073
CPRS074
CPRS075
CPRS076
CPRS077
CPRS078
CPRS079
CPRS080
CPRS081
CPRS082
CPRS083
CPRS084
CPRS085
CPRS086
CPRS087
CPRS088
CPRS089
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Blade tip length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Tool Material Type

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 32234603Carbide

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.12235603.5Carbide

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.22235603.5Carbide

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.32235603.5Carbide

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.42235603.5Carbide

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.52235603.5Carbide

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.62235604Carbide

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.72235604Carbide

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.82235604Carbide

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.92235604Carbide

30.57 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 42235604Carbide

39.24 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.12535704.5Carbide

39.24 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.22535704.5Carbide

39.24 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.32535704.5Carbide

39.24 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.42535704.5Carbide

39.24 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.52535704.5Carbide

39.24 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.62535705Carbide

39.24 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.72535705Carbide

39.24 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.82535705Carbide

39.24 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.92535705Carbide

34.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 52535705Carbide

45.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.13045.5805.5Carbide

45.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.23045.5805.5Carbide

45.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.33045.5805.5Carbide

45.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.43045.5805.5Carbide

45.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.53045.5805.5Carbide

45.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.63045.5806Carbide

45.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.73045.5806Carbide

45.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.83045.5806Carbide

45.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.93045.5806Carbide

40.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 63045.5806Carbide

55.13 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.13046807Carbide

55.13 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.23046807Carbide

55.13 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.33046807Carbide

55.13 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.43046807Carbide

55.13 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.53046807Carbide

55.13 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.63046807Carbide

55.13 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.73046807Carbide

55.13 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.83046807Carbide

55.13 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.93046807Carbide

50.08 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 73046807Carbide

63.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.13046.5808Carbide

63.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.23046.5808Carbide

63.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.33046.5808Carbide

63.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.43046.5808Carbide

63.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.53046.5808Carbide

63.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.63046.5808Carbide

63.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.73046.5808Carbide

63.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.83046.5808Carbide

63.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.93046.5808Carbide

58.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 83046.5808Carbide

88.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 8.13047909Carbide

88.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 8.23047909Carbide

88.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 8.33047909Carbide

88.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 8.43047909Carbide

88.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 8.53047909Carbide

88.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 8.63047909Carbide

88.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 8.73047909Carbide

88.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 8.83047909Carbide

88.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 8.93047909Carbide

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type End Mill Shank work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Helical Base Blade Y/N NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support