Teilenummer
|
---|
SPSEE3ZA020 |
SPSEE3ZA030 |
SPSEE3ZA040 |
SPSEE3ZA050 |
SPSEE3ZA060 |
SPSEE3ZA080 |
SPSEE3ZA100 |
SPSEE3ZA120 |
SPSEE3ZA160 |
SPSEE3ZA200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 45 | ||
22.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 45 | ||
23.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 45 | ||
25.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 50 | ||
25.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | ||
52.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 60 | ||
72.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | |
96.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | ||
127.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 90 | ||
209.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 105 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Seite / Nut | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften