• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wunder-Kugelkopffräse mit zwei Messern

Wunder-Kugelkopffräse mit zwei Messern
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein 2-Schneidenfräser.
Er kann für Werkstücke aus Stahl mit hoher Härte verwendet werden.
Er hat eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit aufgrund seines Hartmetallmaterials.
[Merkmale]
Eignet sich für das Seitenfräsen, das Fräsen von gekrümmten Flächen, das Gravieren und das R-Nutenfräsen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CT2-R1.5-CVS
CT2-R8-CVS
CT2-R10-CVS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Under Head Length ℓ2
(mm)
Rib Angle
(°)

29.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.536061215

134.29 €

1 5 Arbeitstage 82416016--

183.17 €

1 5 Arbeitstage 103016020--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 Number of flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut

Technischer Support