Bohrer mit Wendeschneidplatten 4D-Typ P4D

Bohrer mit Wendeschneidplatten 4D-Typ P4D
[Features]
· This drill is capable of consistently achieved 4D depth holes, usually very difficult for indexable drills.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P4D2100FS25M07
P4D2150FS25M07
P4D2200FS25M07
P4D2250FS25M07
P4D2300FS25M07
P4D2350FS32M07
P4D2400FS32M07
P4D2450FS32M07
P4D2500FS32M08
P4D2550FS32M08
P4D2600FS32M08
P4D2650FS32M08
P4D2700FS32M08
P4D2800FS32M08
P4D2850FS32M08
P4D2900FS32M09
P4D3000FS32M09
P4D3100FS32M09
P4D3200FS32M09
P4D3300FS40M09
P4D3350FS40M09
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Effective machining depth
(mm)
Tool No. Nominal Shank length
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)

505.90 €

1 6 Arbeitstage 2116325847803329P4D2100FS25M075623

505.90 €

1 6 Arbeitstage 21.516525867803330P4D2150FS25M075623.3

505.90 €

1 6 Arbeitstage 2216725887803331P4D2200FS25M075623.6

505.90 €

1 6 Arbeitstage 22.516925907803332P4D2250FS25M075623.9

505.90 €

1 6 Arbeitstage 2317125927803333P4D2300FS25M075624

505.90 €

1 6 Arbeitstage 23.517732947803334P4D2350FS32M076024.3

505.90 €

1 6 Arbeitstage 2417932967803335P4D2400FS32M076024.6

505.90 €

1 6 Arbeitstage 24.518132987803336P4D2450FS32M076024.9

539.90 €

1 6 Arbeitstage 25183321007803337P4D2500FS32M086027.2

539.90 €

1 6 Arbeitstage 25.5185321027803338P4D2550FS32M086027.3

539.90 €

1 6 Arbeitstage 26187321047803339P4D2600FS32M086027.6

539.90 €

1 6 Arbeitstage 26.5189321067803340P4D2650FS32M086027.9

539.90 €

1 6 Arbeitstage 27191321087803341P4D2700FS32M086028.2

539.90 €

1 6 Arbeitstage 28195321127803342P4D2800FS32M086028.6

539.90 €

1 6 Arbeitstage 28.5197321147803343P4D2850FS32M086028.9

571.60 €

1 6 Arbeitstage 29199321167803344P4D2900FS32M096031.6

571.60 €

1 6 Arbeitstage 30203321207803345P4D3000FS32M096032.2

571.60 €

1 6 Arbeitstage 31207321247803346P4D3100FS32M096032.6

571.60 €

1 6 Arbeitstage 32211321287803347P4D3200FS32M096033.2

571.60 €

1 6 Arbeitstage 33225401327803348P4D3300FS40M097033.6

571.60 €

1 6 Arbeitstage 33.5227401347803349P4D3350FS40M097033.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole Verfügbar

Technischer Support