Mittlere Werkbank, Grundausführung, gleichmäßige Last 500 kg

Mittlere Werkbank, Grundausführung, gleichmäßige Last 500 kg

Standard type medium weight workbench.
[Features]
· The main body is dark gray, providing a smart design for factories that value their appearance.
· Main parts have a welded structure, producing a workbench with excellent strength.
[Applications]
· Beautiful finish, ideal for sites for assembly, packing, and sorting work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AEWP-1890

Teilenummer
AEWP-1890
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Adjuster Screw Size Material Mass
(kg)
Amount Of Content

475.38 €

9 Arbeitstage M16×2.0Main Body: Steel53.51 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Width (mm) 1800
Depth (mm) 900 Uniform Load(kg) 500 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Details Type DAP Decorative Top Plate Trusco Code 241-5615
Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Mittlere Werkbank, Grundausführung, gleichmäßige Last 500 kg, die Teilenummer ist AEWP-1890.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AEWP-1890.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support