Einsatz für CoroMill 210 – R210-EM

Einsatz für CoroMill 210 – R210-EM
[Merkmale]
Einsatz für CoroMill 210.
Hartmetallbeschichteter Einsatz.
Kann für die Hochvorschubbearbeitung verwendet werden.
Zum Fräsen hochharter Werkstoffe
Für die Hochvorschubbearbeitung
Zum Eintauchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R210-090412M-KM1020
R210-090412M-PM-4220
R210-090412M-PM-S30T
R210-090412M-PM-S40T
R210-090414E-KM-3040
R210-090414E-MM-2030
R210-090414E-MM-2040
R210-090414E-PM-S30T
R210-090414E-PM-S40T
R210-140512M-MM-2030
R210-140512M-PM-4220
R210-140512M-PM-S40T
R210-140514E-KM-3040
R210-140514E-MM-2030
R210-140514E-PM-S30T
R210-140514E-PM-S40T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Wiper Length BS
(mm)
Tip hand (right or left) Tip Size Machining State Dimension L
(mm)
Details Type Trusco Code

28.85 €

10 6 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Gusseisen49.441.2GC10201Right-hand9Medium9.4--

25.40 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte49.441.2GC42201Right-hand9Medium9.4--

25.40 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung49.441.2S30T1Right-hand9Medium9.4--

24.99 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung49.441.2S40T1Right-hand9Medium9.4--

33.19 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte49.54.51.4GC30400.8Right-hand9Medium9.4--

33.86 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung49.54.51.4GC20300.8Right-hand9Medium9.4--

32.66 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung49.54.51.4GC20400.8Right-hand9Medium9.4--

32.00 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung49.54.51.4S30T0.8Right-hand9Medium9.4--

32.56 €

10 8 Arbeitstage -------------Titanium milling, high-feed processing, plunging cutter milling609-9637

34.98 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung414.54.761.2GC20301Right-hand14Medium14.5--

33.10 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte414.54.761.2GC42201Right-hand14Medium14.5--

32.54 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung414.54.761.2S40T1Right-hand14Medium14.5--

43.26 €

10 6 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte414.65.261.4GC30400.9Right-hand14Medium14.6--

44.04 €

10 6 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung414.65.261.4GC20300.9Right-hand14Medium14.6--

42.39 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung414.65.261.4S30T0.9Right-hand14Medium14.6--

41.67 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)C (7°)Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung414.65.261.4S40T0.9Right-hand14Medium14.6--

Loading...

  1. 1

Technischer Support