[Features]
· Main structure part is secured with bolts for a robust structure with emphasis on safety.
· Adopts a C-shaped post resistant against load and lateral torsion.
· Crosspieces and diagonal elements play the role of a brace function, making it excellent in load carrying capacity and earthquake resistance.
· The shelf board is easily movable at 50 mm pitch.
· All-Anchor (M10 x 50) Fixing base plate is equipped as standard.
· Expanded connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Connecting type | Frontage (mm) | Depth (mm) | Effective Frontage (mm) | Trusco Code | Mass | Caution | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,356.83 € | 1 | 16 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 900 | 620 | 830 | 506-3248 | 144.6kg | - | 1 unit | ||
1,124.47 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 900 | 620 | 830 | 508-1874 | 118.7kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,591.84 € | 1 | 16 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 900 | 760 | 830 | 506-3281 | 167.7kg | - | 1 unit | ||
1,348.90 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 900 | 760 | 830 | 508-1912 | 140.7kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,802.17 € | 1 | 16 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 900 | 900 | 830 | 506-3329 | 190.8kg | - | 1 unit | ||
1,550.84 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 900 | 900 | 830 | 508-1955 | 162.7kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,586.53 € | 1 | 16 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1200 | 620 | 1130 | 506-1288 | 168.8kg | - | 1 unit | ||
1,353.63 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1200 | 920 | 1130 | 508-1882 | 142.9kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,871.40 € | 1 | 16 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1200 | 760 | 1130 | 506-1326 | 197.1kg | - | 1 unit | ||
1,628.46 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1200 | 760 | 1130 | 508-1921 | 170.1kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
2,129.16 € | 1 | 16 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1200 | 900 | 1130 | 506-1369 | 225.5kg | - | 1 unit | ||
1,877.27 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1200 | 900 | 1130 | 508-1963 | 197.4kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,847.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1500 | 620 | 1430 | 506-3361 | 200.1kg | - | 1 unit | ||
1,615.26 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1500 | 620 | 1430 | 508-1980 | 174.3kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
2,191.53 € | 1 | 16 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1500 | 760 | 1430 | 506-3400 | 235.5kg | - | 1 unit | ||
1,949.08 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1500 | 760 | 1430 | 508-2005 | 208.6kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
2,508.75 € | 1 | 16 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1500 | 900 | 1430 | 506-3442 | 271.1kg | - | 1 unit | ||
2,256.87 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1500 | 900 | 1430 | 508-2021 | 243kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
2,092.80 € | 1 | 29 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1800 | 620 | 1730 | 506-1407 | 225.8kg | - | 1 unit | ||
1,859.84 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1800 | 920 | 1730 | 509-1578 | 199.9kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
2,490.06 € | 1 | 16 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1800 | 760 | 1730 | 506-1440 | 266.8kg | - | 1 unit | ||
2,247.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1800 | 760 | 1730 | 509-1594 | 239.8kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
2,860.80 € | 1 | 30 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1800 | 900 | 1730 | 506-1482 | 308kg | - | 1 unit | ||
2,608.27 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1800 | 900 | 1730 | 509-1616 | 279.9kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit |
Loading...
Material | Stahl | Height(mm) | 2115 | Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Ausführung für hohe Lasten (500 kg und mehr) | Uniform Load Capacity(kg/grade) | 1000 | Amount Of Content | 1 unit |
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 974.16 €
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 807.31 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 820.72 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 992.65 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Lieferzeit: 35 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 0.53 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.