Steckschlüsselsatz, TS-2465M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS-2465M

Teilenummer
TS-2465M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

171.25 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5 / 12.7 / 6.35
Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 26 / 27 / 30 / 32 Product Width(mm) 477 Product Height(mm) 58
Product Depth(mm) 290 Product Weight(g) 7500 Content Quantity(Point) 65
Set Contents Accessories 6.35 mm insertion angle (Socket <4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm>, 100 mm extension bar, universal joint, ratchet handle), 9.5 mm insertion angle (socket <8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm>, deep socket <10, 12, 14, 17 mm>, hex bit socket <3, 4, 5, 6, 8, 10, and 12 mm>, hexalobular bit socket , 150 mm extension bar, universal joint, ratchet handle), 12.7 mm insertion angle (socket <12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm>, 150 mm extension bar, universal joint, ratchet handle, slide head handle)

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, TS-2465M, die Teilenummer ist TS-2465M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-2465M.

Technischer Support