Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
[Features]
· Material: Z-10 solid.
· Ideal for modification of holes after drilling for semi-finishing or machining prior to reaming.
· Produced at a maximum of φ28.8, with repolishing possible (tipped at φ13.8 or higher)
Teilenummer |
---|
NSC-5.8 |
NSC-6.8 |
NSC-7.8 |
NSC-8.8 |
NSC-9.8 |
NSC-10.8 |
NSC-11.8 |
NSC-12.8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Pilot Hole Dia. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5.8 | 20 | 100 | 5 | ||
249.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6.8 | 20 | 110 | 6 | ||
184.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7.8 | 20 | 120 | 7 | |
332.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8.8 | 20 | 125 | 8 | ||
246.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9.8 | 25 | 130 | 9 | |
393.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10.8 | 25 | 130 | 10 | ||
407.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11.8 | 30 | 140 | 11 | ||
407.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.8 | 30 | 140 | 12 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl | Groove Shape | Spiralform |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes | 3 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.