Werkzeugkasten aus rostfreiem Edelstahl

Werkzeugkasten aus rostfreiem Edelstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • DSY-370
  • DSN-37

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DSY-370

Teilenummer
DSY-370
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features

90.16 €

7 Arbeitstage · Tool box made entirely from stainless steel. · Tough stainless steel pressed and integrated tool box capable of withstanding hard use. · Features superior rust and corrosion resistance. · Lightweight and handy portable type.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Other Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 374×164×114
Case color Silver Material Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugkasten aus rostfreiem Edelstahl, die Teilenummer ist DSY-370.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSY-370.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support