Textilband 165, grün, Schutzband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

165-50GN

Teilenummer
165-50GN
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Base Materials Adhesive Mass
(g)
Amount Of Content

6.24 €

8 Arbeitstage Polyethylene clothAcrylic2001 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Green Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.145 Adhesiveness 2.7N/10mm
Tensile Strength 63N/10mm Trusco Code 471-0843 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Textilband 165, grün, Schutzband, die Teilenummer ist 165-50GN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 165-50GN.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support